Ağ kabloları

Ağ, Ethernet, fiber optik veya fieldbus uygulamaları için kullanılan özel kablolar, milyonlarca döngüye sahip enerji zincirlerinde kullanılmak üzere test edilmiştir. Ürün yelpazesi, harnessed dereceli indeks fiber optik kabloları, CAT5/6/7 kabloları, Ethernet kabloları ve Profibus/Profinet kablolarını içerir. Koşumlu ağ kabloları çeşitli kuruluşlar tarafından onaylanmıştır ve çeşitli standartlara ve direktiflere uygundur: UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP, GL, RoHS-II, CSA, CE ve DESINA. Koşumlu ağ kabloları yüksek düzeyde stres için tasarlanmış son derece esnek kablolardır, ayrıca alev geciktirici ve yağa dayanıklıdır.

  • Yağa dayanıklı ve esnek
  • En küçük bükülme yarıçapları 12,5 x d'ye kadar
Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!