CF98-CF.INI Başlatıcı kabloları

CF98-CF.INI başlatıcı kablolar (INI-kablolar) zorlu endüstriyel uygulamalar ve enerji zincirleri için özel olarak geliştirilmiştir. Hız, mesafe veya sıcaklık gibi fiziksel değişkenleri ölçen sensörler ve elektrik sinyallerini mekanik harekete, basınca veya kuvvete dönüştüren aktüatörler için idealdirler.

ile igus CF98-CF.INI kabloları, özel tasarımları sayesinde 4xd'den itibaren özellikle küçük bükülme yarıçapları için tasarlanmıştır ve enerji zincirlerinde maksimum esneklik için test edilmiştir. Dayanıklı TPE dış kılıf soğutma sıvılarına, yağa, UV radyasyonuna ve mikrobiyal saldırılara karşı koruma sağlar. Halojensiz, PVC'siz ve silikonsuz olmaları sayesinde en yüksek ekolojik ve teknik standartları karşılarlar.

Avantajları bir bakışta:

  • Özellikle küçük bükülme yarıçapları: 4xd'den itibaren
  • Yağa, soğutucuya, mikroplara ve UV ışığına dayanıklı
  • TPE kılıf: sağlam, halojensiz, silikonsuz, PVC içermez
  • Uluslararası onaylar: UL, CSA, CE Desina
  • Enerji zincirlerinde milyonlarca döngü ile test edilmiştir
Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!