Sensör kabloları / aktüatör kabloları için alışveriş yapın (CF.INI)

Sensör/aktüatör kabloları olarak da adlandırılan başlatıcı kablolar, kontrol üniteleri ile farklı sensörleri, veya ölçüm prensibinin tersine çevrilmesi durumunda aktüatörleribirbirine bağlar. Sık kullanılan kısaltmalar arasında ini veya ini kablosu (çoğul: inis) bulunur.

Sensör veya ölçüm transdüserleri dönüş, hız, mesafe veya uzunluk gibi fiziksel büyüklükleri analog elektrik impulslarına dönüştürür. Bir aktüatör söz konusu olduğunda, ölçülen elektrik akımı (sembol: I, birim: amper; A) veya voltaj (sembol: U, birim: volt; V) sıcaklık, basınç veya torka dönüştürülür.  

Bağlantı kablosu, 0,14 mm² ile 0,34 mm² arasında küçük bir kesite sahip en az üç damardan oluşur. En basit durumda, iki çekirdek voltajı sağlamak için gereklidir, son çekirdek ise bir I/O sinyali iletir. Hassas uygulamalar için, EMC bozulmalarını (elektromanyetik uyumluluk) önlemek amacıyla geleneksel ini kablolarına ek olarak blendajlı versiyonlar da bulunmaktadır.

Hareketli kablo kanalları için sensör/aktüatör kabloları, 4xd'den itibaren bükülme yarıçapları için olan kablolardır. CF.INI kabloları, milyonlarca test döngüsüyle hareketli kablo kanallarında test edilir. Çeşitli onaylara ve uygunluklara sahiptirler, örn. UL, CSA, CE Desina ve yağa dayanıklılık. Sensör/aktüatör kablosu için çeşitli kablo uçları mevcuttur.

  • 4-5xd ile sensör/aktüatör kablosu
  • Yağa karşı dayanıklı
Ürün sayısı: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!