SEW için uygun kablo demetleri

SEW, Süddeutsche Elektromotorenwerke (Güney Almanya Elektrik Motorları İşletmesi) anlamına gelmektedir ve adından da anlaşılacağı üzere sadece motor değil, aynı zamanda tahrik teknolojisiyle ilgili çeşitli bileşenler de üretmektedir.
igus mağazasında, enerji zincirindeki özel, dinamik ve zorlu uygulamalar için SEW tahrik teknolojisine uygun hazır monte edilmiş kablolar (readycable®) sunuyoruz. Kırmızı SEW motorları veya invertör teknolojisi gibi bileşenleri bir enerji zincirinde yönlendirilen son derece esnek bir kablo yardımıyla güvenilir bir şekilde bağlamak için igus, her uygulama için doğru kabloyu sunar. İstenen kablo yağa dayanıklı olmadığından veya sıfırın altındaki sıcaklıklarda kullanıldığından, ürün seçimini uygulamanıza uyarlamak için filtreyi kullanabilirsiniz, böylece ek olarak netliği en üst düzeye çıkarır ve maliyetleri en aza indirirsiniz. Bu faktörler fiyat üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.    

Ürün sayısı: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!