Önceden monte edilmiş USB 3.0 kabloları

USB 3.0 kablolarımız enerji zincirlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve zorlu endüstriyel ortamlarda maksimum güvenilirlik sunar. sağlam PVC dış kılıfı, yağ direnci, alev geciktirici ve esnek 12,5xd bükülme faktörü ile sürekli hareket ve yüksek yükler için en uygun şekilde tasarlanmıştır.

Teşekkürler yüksek kaliteli çifti ve genel ekranlama sayesinde, zorlu çalışma koşullarında bile parazitsiz ve hızlı veri iletimini garanti eder. Garantili hizmet ömrü 10 milyon çift vuruş ve 4 yıla kadar garanti ile bu kablolar endüstriyel zorluklar ve dinamik uygulamalar için ideal seçimdir.

Ürün önemli noktalar:

  • Enerji zinciri uygulamaları için - sürekli hareket için özel olarak tasarlanmıştır.
  • Robust PVC dış kılıf - mekanik gerilime ve çevresel etkilere karşı dayanıklıdır.
  • Pair ve genel ekranlama - güvenli, parazitsiz veri iletimi.
  • Bükme faktör 12.5xd - dar bükme yarıçapları için idealdir.
  • Yağa dayanıklı & alev geciktirici - zorlu uygulamalar için mükemmeldir.
  • 10 milyon çift vuruş garantili - hareketli uygulamalarda uzun kullanım ömrü.
  • 4 yıla kadar garanti- maksimum güvenlik için test edilmiş kalite.
Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!