igus'un VGA kablosu çok yüksek yükler için özel olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı TPE dış kılıf, en zorlu koşullarda bile uzun ömür ve direnç sağlar. Kablo hidroliz ve mikroplara dayanıklı, silikon içermeyen ve UV ışınlarına dayanıklı. DIN EN 60811-404 uyarınca mükemmel yağ direnci ve VDMA 24568 uyarınca biyo-yağ direnci sunar, Plantocut 8 S-MB from DEA ile test edilmiştir. 4 yıla kadar garanti ile bu kablolar endüstriyel uygulamalar için sürekli olarak güvenilir sonuçlar sunar.