Robot ve motor kontrol sistemleri

igus'un uygun maliyetli ve bireysel olarak uyarlanabilir robot kolları® farklı kontrol konseptleriyle desteklenebilir. Commonplace Robotics GmbH şirketi tarafından üretilen ve robolink için özel olarak tasarlanan endüstriyel kontrol sistemi şeklinde bir çözüm mevcuttur D. Kullanımı kolay bir yazılımla birlikte verilir. Yazılım yardımıyla robotun hareket dizileri görüntülenir ve anlaşılması kolay bir şekilde programlanıp kontrol edilebilir. Modüler robolink prensibi, robot kollarını kendi kendine programlanan bir kontrolörle de kullanılabilir hale getirir ve böylece maksimum modülerlik sunar. robolink tutucu kol ve kontrol sistemi kombinasyonu sayesinde, örneğin kalite güvence, montaj veya devreye alma gibi monoton görevler kolayca otomatikleştirilebilir ve iş sıraları da zahmetsizce koordine edilebilir.
 

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!