Delta robot, yüksek hız ve hassasiyetiyle öne çıkan 2 veya 3 eksenli bir endüstriyel robottur. Özellikle gıda, ilaç veya elektronik gibi endüstri sektörlerinde “pick-and-place” uygulamaları için kullanılır. Düşük hareketli ağırlığı sayesinde Delta robot, özellikle kısa çevrim sürelerine ulaşır.
igus Delta robotları, yağlamaya gerek olmayan plastik teknolojisinin kullanılması sayesinde bakım gereksinimi son derece azdır ve sürekli çalışmaya uygundur. Modele bağlı olarak, yaklaşık 360 mm ila 1000 mm arası çalışma alanlarını kapsar ve 5 kg'a kadar yükleri taşıyabilir.
Otomasyon konusunda mı düşünüyorsunuz? igus'ta her uygulama için uygun Delta robotunu bulabilirsiniz.