Kılavuz makaralar satın almak

Kılavuz makaralar, çok sayıda endüstriyel uygulamada sürtünmesiz, düzgün ve güvenli hareket sağlayan vazgeçilmez bileşenlerdir. igus’un kılavuz makaraları, iglidur yüksek performanslı plastiklerden üretilmiştir; bu sayede son derece dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençlidirler. Ayrıca yağlama gerektirmeden çalışırlar. igus, iç çapı 3 ila 20 mm ve dış çapı 10 ila 60 mm arasında değişen, V-oluk, L-oluk ve U-oluk gibi farklı oluk tiplerine sahip geniş bir kılavuz makara yelpazesi sunar. Bu varyantlar, konveyör teknolojisi, üretim tesisleri veya otomasyon makineleri gibi çeşitli uygulamalara esnek bir şekilde entegre edilebilecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Yağlamaya gerek olmayan malzemeler sayesinde kılavuz makaralar ek bakım gerektirmez ve aşınmaya, neme ve kire karşı dayanıklıdır. Standart ürün yelpazesinde uygun boyut bulunmuyor mu? igus için özel üretim parçalar hiç de yabancı bir kavram değildir.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!