Yüksek performanslı plastiklerden üretilen halat makaraları, kaldırma ve taşıma teknolojisi ile inşaat uygulamalarında yenilikçi çözümler sunar. Bakım gereksinimleri son derece azdır, uzun hizmet ömürleriyle dikkat çekerler ve hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilirler. igus’un halat makaraları, düşük sürtünme katsayısına sahip bir plastik olan iglidur JB’den üretilmiştir. Bu sayede, yüksek yük ve hızda bile aşınma en aza indirgenir. Geleneksel metal makaralara kıyasla, plastik halat makaraları çok daha hafiftir ve korozyona uğramaz. Bu avantaj, onları nemli veya tuzlu ortamlar için ideal hale getirir. Bir diğer artısı ise sessiz çalışmasıdır. Metal makaralara kıyasla, plastik halat makaraları çok daha az gürültü çıkarır; bu da özellikle gürültüye duyarlı uygulamalarda büyük avantaj sağlar. Ayrıca iglidur malzemeleri, zorlu koşullarda bile kire karşı dayanıklıdır ve yüksek yük kapasitesine sahiptir. igus, halat makaralarını çok sayıda gereksinime uygun olarak çeşitli boyut ve modellerde sunmaktadır. Yenilikçi malzemeleri ve özenle tasarlanmış halat geometrisi sayesinde, igus’un yüksek performanslı plastik halat makaraları, kılavuzlama ve hareket görevleri için ideal çözümdür.