Eksenel bilyalı rulmanlarımız, mühendislere ve tasarımcılara yepyeni olanaklar sunuyor. Geleneksel metal rulmanların aksine, xiros eksenel bilyalı rulmanlar modern, yüksek performanslı plastiklerden üretilmiştir. Çok yönlü ve zorlu ortamlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirildikleri için yağlama veya zahmetli bakım gerektirmezler. Yenilikçi malzemeler, son derece düşük aşınma değerleri ve uzun hizmet ömrü ile öne çıkmaktadır. Plastik eksenel bilyalı rulmanların yapısı, geleneksel metal rulmanların uygun olmadığı ortamlar için idealdir. Bu durum, örneğin kimyasallarla temas eden ortamları veya gıda endüstrisinde olduğu gibi yağlayıcıların kullanımının sorun teşkil ettiği uygulamaları kapsamaktadır. Plastik halkalar, kafesler ve paslanmaz çelik veya cam bilyelerin bir araya getirilmesi sayesinde, rulmanlar farklı gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlanabilir. Hafif olmalarına rağmen eksenel kuvvetlere dayanırlar ve zorlu çalışma koşullarında bile uzun ömürlü performanslarıyla dikkat çekerler. Eksenel bilyalı rulman ürün yelpazemizi inceleyin ve igus’un yağlamaya gerek olmayan rulman teknolojisinin avantajlarını keşfedin!