Bilyalı transfer üniteleri

Kırılgan veya ağır mallar, bilyalı transfer üniteleri ile büyük çaba sarf etmeden taşınabilir. igus'un xiros® bilyalı transfer üniteleri ile 1.470 N'a kadar yükler kolayca alınabilir, böylece en ağır mallar her yöne taşınabilir. Xirodur® malzememiz aşınma direnci ve uzun hizmet ömrü ile karakterize edilir. Bilyalı transfer ünitelerimiz aşağıdaki bilya çaplarında mevcuttur: 5, 8, 12, 15, 22 ve 30 mm. Plastikten yapılmış çözümlere ek olarak, paslanmaz çelikten yapılmış konveyör bilyalı transfer üniteleri de sunuyoruz.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!