igusigus-icon-cart(0)

Bilyalı transfer üniteleri

Kırılgan veya ağır mallar, bilyalı transfer üniteleri ile büyük çaba sarf etmeden taşınabilir. igus'un xiros® bilyalı transfer üniteleri ile 1.470 N'a kadar yükler kolayca alınabilir, böylece en ağır mallar her yöne taşınabilir. Xirodur® malzememiz aşınma direnci ve uzun hizmet ömrü ile karakterize edilir. Bilyalı transfer ünitelerimiz aşağıdaki bilya çaplarında mevcuttur: 5, 8, 12, 15, 22 ve 30 mm. Plastikten yapılmış çözümlere ek olarak, paslanmaz çelikten yapılmış konveyör bilyalı transfer üniteleri de sunuyoruz.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!

Shopping at igus®