Ayaklı tip bilyeli yataklar

igus’un dik bilyalı rulmanları, özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı plastiklerden üretilmiştir. Bu malzemeler korozyona dayanıklıdır, aşınmaya karşı dirençlidir ve hafif olmaları sayesinde çok çeşitli uygulamalar için idealdir. xiros dik bilyalı rulmanlar, sabit, kendinden ayarlı, FDA uyumlu ve dar versiyonlarda mevcuttur. Metal ürünlere kıyasla bu rulmanlar, yüksek devirlerde bile düşük sürtünme ve uzun hizmet ömrü sağlar. Plastik malzemeler kendinden yağlayıcı olduğundan, bu rulmanlar neredeyse bakım gerektirmez ve sonradan bakım yapılmasına gerek yoktur. Yağlamaya gerek olmayan dik bilyalı rulmanlar, bu nedenle gıda endüstrisi gibi yüksek hijyen standartlarına sahip sektörler için idealdir. Nemli veya kimyasallara maruz kalan ortamlarda bile rulmanlar yüksek performanslarını korur ve sessiz çalışır. igus’un dik bilyalı rulmanları, metal rulmanlara göre uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir alternatiftir. Boyutları aynı olduğu için 1:1 oranında değiştirilebilirler.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!