Döner Halkalı Bilyalı Rulmanlar Online Mağaza

Yüksek performanslı plastiklerden üretilen bilyalı döner bağlantılar, cihaz ve makine imalatındaki dönen uygulamalar için tasarlanmıştır. igus bilyalı döner bağlantı, yağlamaya gerek kalmadan çalışır, korozyona dayanıklıdır, bakım gerektirmez ve yüksek yükler için uygundur. Bu ürün, diğerlerinin yanı sıra döner tablalar, kontrol panelleri, paketleme teknolojisi, mobilya ve tıp teknolojisi için idealdir. Düşük ağırlıkları ve sorunsuz çalışması sayesinde çözümlerimiz hassas ortamlar için de uygundur. Mağazamızda bilyalı döner bağlantılarınızı boyut, bilye malzemesi, yük ve sıcaklık aralığına göre filtreleyebilirsiniz. Fiyat ve stok durumunu kontrol edebilir ve CAD verilerini indirebilirsiniz. Birçok model stoklarımızda mevcut olup hızlı bir şekilde sevk edilebilir. xiros bilyalı döner bağlantı, tribolojik olarak optimize edilmiş polimerlere dayanır; bu polimerler harici yağlamaya ihtiyaç duymaz ve ayrıca gıda endüstrisinde de mükemmel şekilde kullanılabilir. Böylece kirlenmeyi önler, duruş sürelerini ve maliyetli bakım çalışmalarını azaltırsınız. Şimdi igus Mağazası'ndan bilyalı döner bağlantınızı seçin ve onlarca yıllık plastik alanındaki uzmanlığımızdan yararlanın.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!