Motor kontrolü

igus D1 ve D2 motor kontrol sistemi her tür motor için kullanılabilir. igus D3 motor kontrol sistemi hariç, hepsi 48V'ta çalıştırılabilir. igus D3 motor kontrol sistemi 24V ile çalışır. D3, D7, D8 ve D9 motor kontrol sistemleri doğrudan kontrol sistemi üzerinde basit otomasyon için tasarlanmıştır ve bu nedenle herhangi bir yazılım ve/veya PC gerektirmez. igus D1 ve D2 motor kontrol sistemi ayrıca herhangi bir ek yazılım kurulumu gerektirmez, ancak web tarayıcılarına dayalı olarak programlanır. Bu sayede ayarlar bilgisayarda parametrelendirilebildiği gibi tablet ve akıllı telefonda da parametrelendirilebilmektedir. Bunun için herhangi bir programlama bilgisi gerekmez. Tüm çıkış aşamaları köle olarak da çalışabilir, bu da onları çok yönlü hale getirir.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!