Teslimat noktanızı seçin

Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.

drylin E tahrik teknolojisi | igus

Tahrik Tekniği Online Mağazasında otomasyon ihtiyaçlarınız için her şeyi bulabilirsiniz. Mil tahrikli, dişli kayış tahrikli veya dişli çubuk tahrikli lineer eksenlerimizin en çeşitli temel modellerini bulabilirsiniz. Bunlar, el çarkları veya elektrik motorları aracılığıyla hem elektrikli hem de manuel tahriklerle tamamlanabilir. igus Tahrik Tekniği'nin tüm ürünleri yağlamaya gerek duymaz ve böylece bakım masraflarını azaltır. igus, mağaza ürün yelpazesinde özel zorluklar için de uygun tahrik tekniği ürünlerine sahiptir. İster aşırı sıcaklıklar, ister su altında kullanım, ister gıda maddeleriyle temas olsun: Burada aradığınızı bulacaksınız. Ürünlerimizin çoğu stokta mevcuttur ve sadece 24 saat içinde sevkiyata hazır hale gelir. Otomasyona başlamak için uygun ürünleri şimdi satın alın.

Ürün sayısı: 197

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
den 110,66 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 4:
2 hafta 4
Ürün sayfasına git
Yeni

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
den 59,84 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git
Yeni

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
den 98,50 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git
Yeni

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
den 117,30 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git
Yeni

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
den 222,86 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
den 135,75 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 4:
24 saatte 1
2 hafta 3
Ürün sayfasına git

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
den 491,81 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
den 148,80 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 4:
24 saatte 1
2 hafta 3
Ürün sayfasına git

drylin® D3 for direct current motors

  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for dryve D3 can be found in the downloads.
den 209,66 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drylin® D3-LM motor control system for DC motors with loop mode

  • Same dimensions as the standard D3
  • Extended functions for "Micro Automation"
  • Individually preprogrammed pendulum movements
  • Individually preprogrammed pause times between movements

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

den 923,08 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 4:
2 hafta 3
Ürün sayfasına git

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
den 722,76 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git
Yeni

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
den 197,96 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 3:
2 hafta 3
Ürün sayfasına git

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
den 1.281,85 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.