Bağlantı elemanı

Kaplinin iki farklı eksen desteği vardır: kare ve yuvarlak. Ancak, genişleyen mandrel kaplini yalnızca yuvarlak eksen desteği ile kullanılabilir. Elastomerler TPU'dan yapılmıştır ve aşınmaları halinde değiştirilebilirler. Ayrıca, motor ve eksen taraflarındaki delik çapları da yapılandırılabilir. igus kaplinlerinin avantajları 98Sh A kıyı sertliğine sahip olmaları ve ayrıca -30°C ila 120°C arasında aşırı sıcaklık direncine sahip olmalarıdır.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!