Elektrik motorları

Elektrik motorları portföyümüze bakım gerektirmeyen ve dayanıklı hibrit step motorlar öncülük etmektedir. Burada, çevrimiçi mağazada çeşitli boyutlarda mevcuttur ve kodlayıcıları, frenleri ve dişli kutularını içerecek şekilde genişletilebilirler. Step motorlar özellikle düşük hızlarda yüksek torka sahip uygulamalar için uygundur. Ürün yelpazesi, uygun maliyetli ve sessiz DC motorlarla genişletilmiştir. DC motorlar, karmaşık harici güç elektroniği olmadan, yani bir batarya, motor kontrol sistemi veya bir güç kaynağı ünitesi aracılığıyla çalıştırılabilir. Ayrıca, özellikle yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir. Sonuç olarak, DC motorlar artık motor flanşına ve kapline bağımlı değildir. Ve son olarak, fırçasız DC motorlar olarak da bilinen EC motorlar, elektrik motorları yelpazesini tamamlar. BLDC motorlar geniş bir hız aralığını kapsar ve çok iyi verimliliğe sahiptir. Bu nedenle hızlı ve güçlü hareketlere sahip uygulamalar için çok uygundurlar. Motor tek başına devreye alınamayacağından, igus ayrıca motor kontrol sistemleri ve dişli kutuları ve yakınlık anahtarları gibi diğer gerekli bileşenleri de sunmaktadır.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!