Step motor dişli kutusu

Motor dişli kutuları yalnızca planet dişlilerdir ve redüksiyon oranlarına sahiptir. Dişli kutularının avantajları, 30.000 saate kadar hizmet ömrüne sahip olmaları, bakım gerektirmemeleri ve yağlama gerektirmemeleridir. Ayrıca -10°C ila 90°C arasında aşırı sıcaklık direncine sahiptirler. Motor redüktörleri iki farklı boyutta mevcuttur. Flanş boyutu 60 mm, NEMA 23 ve 24 boyutlarındaki step motorlar ve EC/BLDC motorlar için uygundur - flanş boyutları 56 mm ve 60 mm. Flanş ölçüsü 90 mm olan motor redüktörü, büyük NEMA 34 - flanş ölçüsü 86 mm için uygundur. Tüm redüktörler için redüksiyon oranı arasında seçim yapılabilir: 3, 5, 10, 15, 20 ve 40.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!