Güç kaynakları

Otomasyonunuz için drylin E güç kaynağı ünitelerini kullanın. Güç kaynakları tüm igus motor kontrolörleri için uygundur ve igus'un tüm motor serisini çalıştırmak için uygun çıkış akımlarını sağlar. 24V çıkış gerilimi klasik olarak step ve DC motorların beslenmesi için kullanılır, isteğe bağlı olarak EC/BLDC motorlar için de kullanılabilir. Ayrıca, PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi) veya IPC (Endüstriyel PC) gibi ana denetleyici de dahil olmak üzere tüm otomasyon makinesi güç kaynağı ünitesi tarafından beslenebilir. 48V güç kaynakları, step veya EC/BLDC motorların daha yüksek hızları için tavsiye edilir. Güç kaynakları kontrol kabinine bir DIN rayı (TS-35) üzerine monte edilir. Online mağazadaki tüm ürünleri şimdi keşfedin.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!