Adımlı motorlar

İgus step motorlarımız, 20 mm - 86 mm flanş boyutuna sahip Nema 8'den Nema 34'e kadar klasik boyutlarda mevcuttur. Mil step motorları, mil step motorları ve özel motorlar gibi farklı versiyonlar arasından seçim yapın. Dayanıklı ve bakım gerektirmeyen drylin step motorlar metrik konnektörler, frenler ve enkoderlerle genişletilebilir. 10 ile +50 °C arasındaki sıcaklıklarda güvenilir bir şekilde çalışırlar. Step motorların bir diğer avantajı da en yaygın motor kontrolörleriyle uyumlu olmaları ve bu nedenle enkoder olmadan da konumlandırmanın mümkün olmasıdır. Step motorlar tıbbi teknoloji, laboratuvar otomasyonu, format ayarlama ve endüstriyel otomasyonda kullanılır. Step motorlarımız çevrimiçi mağazadan hemen satın alınmaya uygundur ve sadece 24 saat içinde gönderilmeye hazırdır.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!