1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: ABFM-0608-08
- Malzeme: iglidur® AB
- Şekil: Flanşlı yataklar
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Düşük nem emilimi
- Antibakteriyel
iglidur® AB | İlk antibakteriyel iglidur® kaymalı yatak
iglidur® AB'den yapılan kaymalı yataklar, erişilmesi zor olan yatak noktalarındaki bakteri kontaminasyonu seviyesini azaltmaya yardımcı olur. iglidur® AB, yüksek hijyen gereksinimleri olan alanlardaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Genellikle bu tür
uygulamalar manuel olarak çalıştırılan mafsallardır (kapılar, tıbbi mobilyalar vb.). Malzeme bakteri kontaminasyonu seviyesini azaltır, ancak tüm "antibakteriyel" malzemeler gibi - yeterli hijyen önlemlerinin yerini tutmaz.
Tipik uygulama alanları
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan burçlardır. İç çap sadece yatak deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler bu nedenle önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® AB'den yapılan kaymalı yataklar, erişilmesi zor olan yatak noktalarındaki bakteri kontaminasyonu seviyesini azaltmaya yardımcı olur. iglidur® AB, yüksek hijyen gereksinimleri olan alanlardaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Genellikle bu tür
uygulamalar manuel olarak çalıştırılan mafsallardır (kapılar, tıbbi mobilyalar vb.). Malzeme bakteri kontaminasyonu seviyesini azaltır, ancak tüm "antibakteriyel" malzemeler gibi - yeterli hijyen önlemlerinin yerini tutmaz.
Tipik uygulama alanları
- Tıp teknolojisi
- Laboratuvar teknolojisi
- Havalandırma sistemleri
- Sıhhi mobilya ve ekipmanları
- Hasta ve bakım mobilyalarının yatakları
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan burçlardır. İç çap sadece yatak deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler bu nedenle önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?