Kaymalı yataklar - Montaj ve toleranslar

Plastik kaymalı yatakların montajı

Rulmanların presle takılması

Bu sayfada ne bulacaksınız?

yatak konumunda iglidur kaymalı yatak

Yuva deliği için tolerans nedir?

yatak konumunda iglidur kaymalı yatak

igutex fiber kompozit yatakların montajı


Beyaz kağıt: Toleranslar, montaj, ölçüm

Teknik inceleme önizlemesi
  • Doğru rulman boşluğunu tanımlamak için tolerans tasarımı
  • Plastik rulmanların ölçümü için ölçüm yöntemleri ve ipuçları
  • Montajı kolaylaştırmak için montaj toleransları ve önlemleri
  • Plastikten yapılmış kaymalı yatakların montajı için yöntemler

Çeşitli pres-fit yöntemleri

Hidrolik veya mekanik

Basın olmadan

Otomatik montaj

küçültmeden sonra igutex kaymalı yatak

Küçülme


Presle takılan bir rulmanın iç çapının ölçülmesi
Presle takılan bir rulmanın iç çapının ölçülmesi

Önerilen toleranslar


Ölçüm düzlemlerinin konumu

Yatak yuvasının kontrol edilmesi

  • Deliğe bastırıldığında, tapa mastarının iyi tarafı rulmanı düzgün bir şekilde geçmelidir
  • Bir kayar test cihazı ile, rulmanın iç çapının ölçüm düzlemlerinde ortalama olarak belirtilen tolerans dahilinde olması sağlanmalıdır (bkz. karşıdaki şema)

Önizleme bilgi sayfası
Kaymalı yataklar için çeşitli yerleştirme tapaları

Tıkaç yerleştirme


Kaymalı yataklarda yapıştırma

Önerilen yapıştırıcılar:

Önemli: Yapıştırma yüzeylerini iyi hazırlayın

  • Kir, pas ve diğer yabancı maddeleryapıştırılacak yüzeylerden temizlenmelidir.
  • Zımparalayarakyüzeyleri hafifçe pürüzlendirin
  • Yapıştırılacak yüzeyleri örneğin alkol, nitro tiner veya aseton ile iyiceyağdanarındırın.
  • Ardından yapıştırılan alanların iyicekurumasınıbekleyin.

İşleme için yönergeler

SüreçDönüşSondajFrezeleme
Alet malzemesiPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik
Besleme hızı [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.50,5'e
Açıklık açısı5 ... 1510 ... 12
Sıkıştırma açısı0 ... 103 ... 5
Kesme hızı [m/min]200 ... 50050 ... 100 1000'e kadar

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar