1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: FFM-0405-04
- Malzeme: iglidur® F
- Şekil: Flanşlı yataklar
- Boyutlar:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Kenar basıncına dirençli
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- Elektriksel olarak iletken
iglidur® F | Elektriksel olarak iletken, yüksek basınca dayanıklı
En yüksek rijitlik ve sertliğin yanı sıra özellikle iletken: Kaymalı yatakların elektrik iletkenliği söz konusu olduğunda, yani özellikle elektrostatik yüklenmenin gerçekleşmemesi gereken uygulamalarda, iglidur® F doğru seçimdir. Buna ek olarak, iglidur® F kaymalı yataklar son derece basınca dayanıklıdır. Oda sıcaklığında 105 MPa'ya kadar statik yüke dayanabilir.
Tipik uygulamalar
Otomotiv
Tekstil endüstrisi
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
En yüksek rijitlik ve sertliğin yanı sıra özellikle iletken: Kaymalı yatakların elektrik iletkenliği söz konusu olduğunda, yani özellikle elektrostatik yüklenmenin gerçekleşmemesi gereken uygulamalarda, iglidur® F doğru seçimdir. Buna ek olarak, iglidur® F kaymalı yataklar son derece basınca dayanıklıdır. Oda sıcaklığında 105 MPa'ya kadar statik yüke dayanabilir.
Tipik uygulamalar
Otomotiv
Tekstil endüstrisi
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?