1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: GLWFM-0405-04
- Malzeme: iglidur® GLW
- Şekil: Flanşlı yataklar
- Boyutlar:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.8 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
- Yüksek hacimli üretim için düşük maliyetli malzeme
iglidur® GLW | Büyük hacimler için düşük maliyetli malzeme
iglidur® GLW malzemesinden üretilen kaymalı yataklar ile müşterilerimize büyük seri uygulamalar için iglidur® G'ye bir alternatif sunuyoruz. iglidur® G ile benzer mekanik tasarıma sahip olan iglidur® GLW kaymalı yataklar, öncelikle statik yükler için tavsiye edilir. Bu uygulamalar için iglidur® G'nin dinamik özellikleri bir dereceye kadar önemsizdir ve iglidur® GLW uygun maliyetli bir alternatif sunar.
Tipik uygulamalar
Otomotiv
Takım tezgahları
Robotik
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® GLW malzemesinden üretilen kaymalı yataklar ile müşterilerimize büyük seri uygulamalar için iglidur® G'ye bir alternatif sunuyoruz. iglidur® G ile benzer mekanik tasarıma sahip olan iglidur® GLW kaymalı yataklar, öncelikle statik yükler için tavsiye edilir. Bu uygulamalar için iglidur® G'nin dinamik özellikleri bir dereceye kadar önemsizdir ve iglidur® GLW uygun maliyetli bir alternatif sunar.
Tipik uygulamalar
Otomotiv
Takım tezgahları
Robotik
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?