iglidur® J, flanşlı rulman, imperial - JFI

Çok düşük sürtünme katsayılarına sahip (neredeyse) tüm millerde aşınmaya karşı son derece dirençli, çok yönlü maraton koşucusu

iglidur® J, flanşlı rulman, imperial - JFI
iglidur® J, flanşlı rulman, imperial - JFI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J, flanşlı rulman, imperial - JFI
iglidur® J, flanşlı rulman, imperial - JFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: JFI-0203-03
  • Malzeme: iglidur® J
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kaymalı yataklar aşırı yükler için uygun değildir.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Havacılık
Temiz oda

Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
   
Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek yüklere uygun
  • Düşük ila orta basınçlarda en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Farklı şaftlara karşı düşük aşınma
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı istendiğinde
  • Titreşim sönümleme için
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde
  • Yumuşak mil malzemeleri ile en iyi performans için
  • Düşük nem emilimi
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?