Baskı teknolojisi için temiz, sorunsuz çalışan bileşenler

Baskı endüstrisi için hareketli plastiklerle teknoloji yükseliyor & maliyet düşüyor

Ürünlerimizin Avantajları

  • 7/24 kullanım için yağlama, korozyon ve bakım gerektirmez
  • Basınçlı toz ve kağıt tozuna karşı duyarsız
  • Titreşim sönümleme ve sessiz çalışma
  • Yer ve ağırlık tasarrufu
  • Stoktan temin edilebilir
  • Uygun maliyetli
  • Parti büyüklüğü 1'den itibaren komple sistem veya münferit bileşenler
  • Hızlı teslimat ve kolay kurulum
  • Uzun, öngörülebilir hizmet ömrü
Afiş ve reklam malzemeleri için bir atölyede büyük kesme ve işleme sistemi.

Baskı teknolojisi için en iyi ürünler

igus E6 enerji zinciri, lineer bir kızak üzerinde.

Enerji zinciri E6.1

  • Son derece düşük gürültü ve düşük titreşim
  • Sürekli yüksek hassasiyet ve dinamikler
  • Pürüzsüz, kablo dostu iç kısım
Dış kılıfı açılmış ve iç yapısı görünen CF9 kablosu.

chainflex kontrol kablosu CF9

  • En yüksek yükler için
  • Bükülmeye karşı yüksek dirençli TPE dış kılıf
  • 4 yıl garanti
İki silindirli ve metal bağlantı parçalı DryLin-W kılavuz arabası.

Lineer kılavuz drylin W

  • Yüksek sertlik
  • Kuru çalışma nedeniyle kire karşı duyarsız
  • Basit montaj, bakım gerektirmez
Plastikten iki silindirik iglidur G kaymalı yatak.

Kaymalı yatak iglidur G

  • Yüksek aşınma direnci
  • Toz ve kire karşı duyarsız
  • Uygun maliyetli
Beyaz, mavi ve koyu gri renkli üç xiros bilyalı rulman yan yana duruyor.

Polimer bilyalı rulman xiros

  • Metal rulmanlara göre %40'a kadar daha uygun maliyetli
  • 100 yağlama gerektirmez
  • 40 ila +80°C arası sıcaklığa dayanıklı
Siyah igubal KSTM ve ESTM mafsal yatakları, açık renkli iç yuvalarla.

Küresel yatak igubal

  • Metal rulmanlara göre %80'e kadar daha hafif
  • Düşük sürtünmeli kuru çalışma
  • Toza ve kire karşı dayanıklı
Renkli kablolar ve igus yazılı e-chains kablo taşıyıcı, beyaz arka plan üzerinde.

Ücretsiz numune sipariş edin

Başarı hikayeleri

drylin ZLW ve drylin D1-Motorsteuerung, Elried baskı düzeneğinde bir ahşap bloğu etiketliyor.

Bakım gerektirmeyen tahrik teknolojisi, Elried'de baskı kafalarının uzun ömürlü konumlandırılmasını sağlar

drylin bileşenli yazı robotu kağıda yazıyor.

El yazısı robotu, kuru teknoloji bileşenleri sayesinde hassas, sessiz ve arızasız çalışıyor

Endüstriyel bir modülde makaralar, kılavuzlar ve sensör içeren makine ünitesi.

Yağlama gerektirmeyen rulman bileşenleri ile katlama makinelerinde temiz hassasiyet

Baskı süreci için Vector 2008 büyük format yazıcı.

Geniş formatlı yazıcılarda yüksek baskı kalitesi için düşük titreşimli enerji zinciri

Büyük format yazıcının yanında paletler üzerinde kağıt istifleri olan malzeme besleme sistemi.

Geniş formatlı yazıcılar için güvenilir medya beslemesi için kablo kılavuzları

Kırmızı silindirler ve uyarı simgesi olan bir makinede rulolu taşıyıcı.

Xiros bilyalı rulmanlı konveyör makaraları, %100 yağlayıcı içermez

İki okuma kolu ve açık kitap standı olan kitap tarayıcı.

Kitap tarayıcılarında bakım gerektirmeyen kurşun vida teknolojisi

igus çevrimiçi aracıyla kılavuz sistemleri boyutlandırılan tablet kullanımda.

Daha fazla bilgi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar