iglidur® UW, flanş yatağı, mm - UWFM

Su altı maraton koşucusu, su altında hızlı döndürme hareketleri için

iglidur® UW, flanş yatağı, mm - UWFM
iglidur® UW, flanş yatağı, mm - UWFM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® UW, flanş yatağı, mm - UWFM
iglidur® UW, flanş yatağı, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: UWFM-0304-05
  • Malzeme: iglidur® UW
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Düşük nem emilimi
  • Su altında mükemmel aşınma direnci
  • Yüksek kimyasal madde direnci
iglidur® UW | Su altında hızlı dönüş için su altı dayanıklılık koşucusu
Su altı uygulamaları için en iyi iglidur® kaymalı yatak. Su altında aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır, test edilmiştir ve bakım gerektirmez. Pompalama uygulamaları için ilk tercih.

Tipik uygulamalar

Akışkan teknolojisi

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri

 
Ne zaman kullanılır?
  • Su altı uygulamaları ve sıvı ortamlar için
  • Düşük yükler için
  • Yüksek dönme hızları için
  • Ortam yağlamalı sürekli çalışmada aşırı aşınma direnci için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?