iglidur® Z, flanş yatağı, imperial - ZFI

Aşırı koşullar altında son derece uzun hizmet ömrü

iglidur® Z, flanş yatağı, imperial - ZFI
iglidur® Z, flanş yatağı, imperial - ZFI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® Z, flanş yatağı, imperial - ZFI
iglidur® Z, flanş yatağı, imperial - ZFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: ZFI-0203-03
  • Malzeme: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    İglidur® Z malzemesinden yapılmış parçalar ihracat kısıtlamalarına tabidir. Siparişiniz alındıktan sonra uygun form size gönderilecektir.
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Daha fazla iglidur® Z parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Çok yüksek hızlar için uygundur
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
  • Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® Z | Aşırı koşullar altında en yüksek hizmet ömrü - Aşınmaya dayanıklı & yüksek yük ve sıcaklıklarda bile darbeye dayanıklı
Yüksek elastikiyet ile eşleştirilmiş en yüksek basınç dayanımı, iglidur® Z rulmanlarının yumuşak şaftlar, kenar yükleri ve darbelerle bağlantılı olarak üstün özelliklerine yardımcı olur. Rulmanlar ayrıca +250°C'ye kadar olan sıcaklıklar için de uygundur.

Tipik uygulamalar

İnşaat makineleri
Cam endüstrisi
Havacılık
Takım tezgahları
Tekstil endüstrisi

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • 250°C'ye kadar uzun süreli veya +310°C'ye kadar kısa süreli sıcaklıklar için
  • Özellikle yüksek radyal yükler altında yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Yüksek yüzey hızları için
  • Yüksek yüzey basınçları ile bağlantılı kenar basıncı için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?