iglidur® GLW, flanşlı yatak, imperial - GLWFI

Seri üretim için uygun maliyetli malzeme

iglidur® GLW, flanşlı yatak, imperial - GLWFI
iglidur® GLW, flanşlı yatak, imperial - GLWFI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® GLW, flanşlı yatak, imperial - GLWFI
iglidur® GLW, flanşlı yatak, imperial - GLWFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: GLWFI-0304-06
  • Malzeme: iglidur® GLW
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.375 in
    • b1 0.375 in
    • b2 0.032 in
  • Daha fazla iglidur® GLW parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
  • Yüksek hacimli üretim için düşük maliyetli malzeme
iglidur® GLW | Büyük hacimler için düşük maliyetli malzeme
iglidur® GLW malzemesinden üretilen kaymalı yataklar ile müşterilerimize büyük seri uygulamaları için iglidur® G'ye bir alternatif sunuyoruz. iglidur® G ile benzer mekanik özelliklere sahip olan iglidur® GLW kaymalı yataklar, öncelikle statik yükler için tavsiye edilir. iglidur® G özelliklerinin bir dereceye kadar önemsiz olduğu bu uygulamalarda iglidur® GLW uygun maliyetli bir alternatif sunar.

Tipik uygulamalar

Otomotiv
Takım tezgahları
Robotik

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri

   
Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek hacimler için ekonomik bir evrensel rulman gerektiğinde
  • Yüksek ve öncelikli olarak statik yükler için
  • Düşük ila orta hızlar için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?