iglidur® GLW, flange bearing, mm - GLWFM

Cost-effective material for mass production

iglidur® GLW, flange bearing, mm - GLWFM
iglidur® GLW, flange bearing, mm - GLWFM drawing
1 from 2
iglidur® GLW, flange bearing, mm - GLWFM
iglidur® GLW, flange bearing, mm - GLWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GLWFM-0405-04
  • Material: iglidur® GLW
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.8 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
  • Low-cost material for high-volume production

iglidur® GLW | Yüksek hacim için düşük maliyetli malzeme

iglidur® GLW malzemesi ile müşterilerimize yüksek hacimli uygulamalar için iglidur® G'ye bir alternatif sunabiliyoruz. İglidur® G ile benzer karakteristik değerlere sahip olan iglidur® GLW, özellikle statik yükler için tavsiye edilir. İglidur® G'nin dinamik özelliklerinden büyük ölçüde vazgeçilebilen bu uygulamalar için çok uygun maliyetli bir alternatiftir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomotiv
  • Makine mühendisliği
  • Robotik endüstrisi

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Yüksek hacimler için ekonomik çok yönlü bir malzemeye ihtiyaç duyduğumda
  • Yüksek, öncelikle statik yükler için
  • Düşük ila orta hızlarda

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Duvar yüzeyinin mekanik olarak yeniden işlenmesi gerektiğinde
  • Esas olarak dinamik yükler için
  • Maksimum aşınma direnci gerektiğinde
  • Su altında kullanım için
Unsure if it fits?
Sizin için ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Bize geri bildirim verin.
igus-icon-globeDil:Türkçe|Ülke:Türkiye

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.