iglidur® A290, kaymalı yatak, mm - A290SM

Dayanıklı, yüksek aşınma dirençli

iglidur® A290, kaymalı yatak, mm - A290SM
iglidur® A290, kaymalı yatak, mm - A290SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® A290, kaymalı yatak, mm - A290SM
iglidur® A290, kaymalı yatak, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: A290SM-0304-03
  • Malzeme: iglidur® A290
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Yüksek aşınma direncine sahip, dayanıklı
  • Düşük gürültü seviyesi gerekiyorsa
iglidur® A290 | Dayanıklı, yüksek aşınma dirençli
 
  • Aşınmaya dayanıklı
  • Düşük gürültü seviyesi gerektiğinde
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Stoktan standart modül
iglidur® A290 kaymalı yataklar, aşınmaya karşı iyi direnç ve sessiz çalışma için geliştirilmiştir. iglidur® A200'den yapılan rulmanlarla karşılaştırıldığında, tribolojik ve mekanik özellikler önemli ölçüde iyileştirilmiştir.
 
Tipik uygulama alanları
 
Gıda endüstrisi
 
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
 
Ne zaman kullanılır?
  • Düşük hızlar için
  • Düşük gürültü seviyesi gerektiğinde
  • Rulmanın fiziksel olarak güvenli olması gerektiğinde
  • Çok iyi mekanik özellikler
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
 
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj yüksekliği ve toleransları malzeme ve et kalınlıklarına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı için temel kural: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
 
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece doğru toleranslanmış yuva deliğine presle oturtulduktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radial hareket de bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?