1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: AX500SM-0608-06
- Malzeme: iglidur® AX500
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Daha fazla iglidur® AX500 parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Aşınmaya ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı malzeme
- EU10/2011'e uyumlu
- Elektriksel olarak iletken
- Yüksek çalışma sıcaklıkları için uygun
iglidur® AX500 | Yüksek sıcaklıklar ve gıda teması için iletken malzeme
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
- AB Düzenlemesi 10/2011 EC ile uyumlu
- -100 °C'den +250 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- Kimyasala karşı yüksek direnç
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Stoktan standart modül
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?