1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: GV0SM-0608-06
- Malzeme: iglidur® GV0
- Şekil: Kaymalı yatak satın alın
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | UL94'e göre V0 derecesi, üniversal
iglidur® GV0, normal sıcaklık aralığında evrensel kullanım için UL94'e göre V0 derecesine sahip ilk iglidur® malzemesidir. Yüksek yangından korunma gereksinimleri olan uygulamalar için önceden tasarlanmıştır (araç içi, havacılık, bina hizmetleri vb.). V0 sınıfına sahip diğer tüm iglidur® malzemeleri yüksek sıcaklık segmentinin bir parçasıdır. Genel mekanik ve termal özellikler, çok yönlü iglidur® G ile büyük ölçüde karşılaştırılabilir.
Tipik uygulama alanları
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:Endüstri çözümleri
Tolerances and measuring system
The installation dimensions and tolerances of the iglidur® plain bearings depend on the material and wall thickness. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Testing methods
Assembly
iglidur® bearings are press-fit bushings. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® GV0, normal sıcaklık aralığında evrensel kullanım için UL94'e göre V0 derecesine sahip ilk iglidur® malzemesidir. Yüksek yangından korunma gereksinimleri olan uygulamalar için önceden tasarlanmıştır (araç içi, havacılık, bina hizmetleri vb.). V0 sınıfına sahip diğer tüm iglidur® malzemeleri yüksek sıcaklık segmentinin bir parçasıdır. Genel mekanik ve termal özellikler, çok yönlü iglidur® G ile büyük ölçüde karşılaştırılabilir.
Tipik uygulama alanları
- Yolcu koltukları
- Asansörler
- Yürüyen merdivenler
- Şalt dolapları
- Menteşeler
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Tolerances and measuring system
The installation dimensions and tolerances of the iglidur® plain bearings depend on the material and wall thickness. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Testing methods
Assembly
iglidur® bearings are press-fit bushings. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?