1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: H370SM-0304-03
- Malzeme: iglidur® H370
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Daha fazla iglidur® H370 parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Yüksek sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
- Çok yüksek hızlar için uygundur
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Su altında mükemmel aşınma direnci
- Çok yüksek kimyasal madde direnci
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- Elektriksel olarak iletken
iglidur® H370 | Su altında en yüksek hizmet ömrü ve yüksek ortam direnci
Su altındaki uygulamalar için iglidur® H370 doğru çözümdür. Yataklar son derece yüksek yükleri emer, kimyasallara karşı dirençlidir ve +200°C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir.
Tipik uygulamalar
Akışkan teknolojisi
Açık deniz
Gemi inşaatı
Ağır makine / Tesis yapımı
Paketleme endüstrisi
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Su altındaki uygulamalar için iglidur® H370 doğru çözümdür. Yataklar son derece yüksek yükleri emer, kimyasallara karşı dirençlidir ve +200°C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir.
Tipik uygulamalar
Akışkan teknolojisi
Açık deniz
Gemi inşaatı
Ağır makine / Tesis yapımı
Paketleme endüstrisi
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?