iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM

The automotive standard for temperatures up to +200 °C

iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: H4SM-0405-04
  • Malzeme: iglidur® H4
  • Şekil: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Suitable for high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H4 | +200°C'ye kadar sıcaklıklar için otomotiv standardı
iglidur® H4 kaymalı yataklar, ekonomik yönlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğinde yüksek yük kapasitesi, iyi aşınma direnci ve iyi sıcaklık direnci anlamına gelir. +200°C'ye kadar sıcaklıklar, 65MPa'ya kadar izin verilen yüzey basıncı ve mükemmel kimyasal direnç, temel özelliklerden sadece birkaçıdır. Katı yağlayıcılar sürtünme katsayısını azaltır ve benzer şekilde çok uygun maliyetli olan iglidur® H2 kaymalı yataklara kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş olan aşınma direncini destekler.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Otomotiv
Ambalaj endüstrisi

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler

 
Ne zaman kullanılır?
  • Yakıtlar, yağlar vb. ile uygulamalar için.
  • Yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Düşük sürtünme katsayısı için
  • -40°C'den +200°C'ye kadar yüksek sıcaklık direnci için
  • Yüksek kimyasal direnç için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?