1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: J260SM-0608-06
- Malzeme: iglidur® J260
- Şekil: Kaymalı yatak satın alın
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
iglidur® J260 | Plastik miller için ideal
iglidur® J260 malzemesi, özellikle plastik millerle birlikte kullanıldığında, en yüksek hizmet ömrünün ve sürtünme katsayılarının gerekli olduğu durumlarda kendini defalarca kanıtlamaktadır! iglidur® J260, mükemmel aşınma özelliklerine sahip bir maraton koşucusu olan iglidur® J'ye benzer; +120°C'lik üst uzun vadeli uygulama sıcaklığı daha fazla rezerv sunar.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Takım tezgahları
Robotik
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® J260 malzemesi, özellikle plastik millerle birlikte kullanıldığında, en yüksek hizmet ömrünün ve sürtünme katsayılarının gerekli olduğu durumlarda kendini defalarca kanıtlamaktadır! iglidur® J260, mükemmel aşınma özelliklerine sahip bir maraton koşucusu olan iglidur® J'ye benzer; +120°C'lik üst uzun vadeli uygulama sıcaklığı daha fazla rezerv sunar.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Takım tezgahları
Robotik
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?