iglidur® J4, kaymalı yatak, mm - J4SM

Düşük ve orta yüklerde uzun hizmet ömrü için uygun maliyetli malzeme.

iglidur® J4, kaymalı yatak, mm - J4SM
iglidur® J4, kaymalı yatak, mm - J4SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J4, kaymalı yatak, mm - J4SM
iglidur® J4, kaymalı yatak, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: J4SM-0405-04
  • Malzeme: iglidur® J4
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
Aşınmaya dayanıklı ve düşük maliyetli
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Seri üretim için uygun maliyetli malzeme
  • Düşük sürtünme katsayıları
iglidur® J4 | Düşük maliyetli malzeme
 
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Seri üretim için uygun maliyetli malzeme
  • Düşük sürtünme katsayıları
  • İyi sıvı ortam direnci
  • Düşük nem emilimi
iglidur® J4, düşük ila orta yüklerde uzun hizmet ömrü için düşük maliyetli malzemedir.
 
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme zorunludur. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum tolerans miktarı ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı için kural şudur: Rulmanlar ne kadar kalınsa, toleranslar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
 
Montaj
iglidur® rulmanları bastırarak takılan rulmanlardır. İç çap, yalnızca önerilen bir toleransla uygun gövde deliğine presle oturtulduktan sonra ayarlanır. Preslemeden önceki aşırı boyut, iç çapın %2'sine kadar olabilir. Bu şekilde, yatağın güvenli bir şekilde preslenmesi elde edilir. Muhafazadaki eksenel veya radyal kaymalar da önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?