iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm - Q2SM

Dayanıklı, ağır hizmet tipi rulman

iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm - Q2SM
iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm - Q2SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm - Q2SM
iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm - Q2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: Q2SM-0304-03
  • Malzeme: iglidur® Q2
  • Biçim: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Yüksek hızlar için uygundur
  • Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
  • Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® Q2 | Dayanıklı ağır hizmet rulmanı
iglidur® Q2 kaymalı yataklar yüksek yük kapasitesine ve yüksek yüklerde iyi aşınma direncine sahiptir. Fiyat-performans açısından mükemmeldir. Katı yağlayıcılar sürtünme katsayısını azaltır ve aşınmaya karşı direnci artırır, bu da diğer iglidur® kaymalı yataklara kıyasla özellikle ağır yüklü pivot uygulamaları için geliştirilmiştir. Tipik uygulamalar

Tarım
İnşaat makineleri
Makine aletleri

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri

Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek dinamik yükler oluştuğunda
  • Yüksek yüklere ek olarak, şoklar, darbeler, kir oluştuğunda
  • Yüksek yüklü pivot hareketleri için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?