iglidur® RW370, kaymalı yatak, mm - RW370SM

Yangından korunma standardı DIN EN 45545 HL3, R22/R23'e uygundur

iglidur® RW370, kaymalı yatak, mm - RW370SM
iglidur® RW370, kaymalı yatak, mm - RW370SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® RW370, kaymalı yatak, mm - RW370SM
iglidur® RW370, kaymalı yatak, mm - RW370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: RW370SM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® RW370
  • Şekil: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Son derece yüksek hızlar için uygun
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Düşük nem emilimi
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • Yangın koruması EN45545
iglidur® RW370 | Ray teknolojisi için aşınmaya dayanıklı
 
Demiryolu araçları için Avrupa yangın güvenliği standardını karşılayan ilk iglidur® malzemesi, eksiksiz özellik profili nedeniyle demiryolu teknolojisindeki birçok aşınma stresli uygulama için uygundur.
 Tipik uygulama alanları
 
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Toplu taşıma mühendisliği

 
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • DIN EN 45545'e göre uygunluğun gerekli olduğu ray teknolojisindeki uygulamalar için
  • Düşük ila orta basınç yüklerinde en yüksek aşınma direnci için
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı gerektiğinde
  • Düşük nem emilimi
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
 
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme zorunludur. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
 
Montaj
iglidur® rulmanları bastırarak takılan rulmanlardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle oturtulduktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?