iglidur® TX1, kaymalı yatak, inç - TX1SI

200 MPa'ya kadar ağır hizmet tipi rulman

iglidur® TX1, kaymalı yatak, inç - TX1SI
iglidur® TX1, kaymalı yatak, inç - TX1SI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® TX1, kaymalı yatak, inç - TX1SI
iglidur® TX1, kaymalı yatak, inç - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: TX1SI-1214-16
  • Malzeme: igutex® TX1
  • Şekil: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Yara
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
200 MPa'ya kadar ağır hizmet tipi rulman
  • 200 MPa'ya kadar statik ve 140 MPa'ya kadar dinamik hareketler için
  • Aşınmaya dayanıklı ve boyutsal açıdan kararlı
  • İyi sıvı ortam direnci
igutex® TX1 | 200 MPa'ya kadar ağır hizmet tipi rulman
 
  • 200 MPa'ya kadar statik ve 140 MPa'ya kadar dinamik yükler için
  • Aşınmaya dayanıklı ve boyutsal açıdan kararlı
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Stoktan standart modül
igutex® TX1 kaymalı yataklar, yüksek radyal yükler ve iyi aşınma direnci ile çok yüksek yük kapasitesini temsil eder. Özel tasarımı, uzun lifli sargı ve katı yağlayıcılar sayesinde yüksek boyutsal stabilite sağlayarak yağlama ve bakım gerektirmeyen bir çalışmayı mümkün kılar. Yüksek kir ve ortam direnci teknik özelliklerini tamamlar.Tipik uygulamalar

Tarım
İnşaat makineleri
Ağır makine / Tesis inşaatı

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri

Ne zaman ihtiyacım olacak?
  • Çok yüksek statik yükler kalıcı olarak meydana gelirse
  • Ağır hizmet tipi döner uygulamalar için
  • Çok yüksek yük kapasitesine ek olarak sıcaklık direnci ve ortam direnci gerektiğinde
Ne zaman ihtiyacım olmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
igutex® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
igutex® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?