iglidur® V400, kaymalı yatak, mm - V400SM

Yumuşak şaftlar için, +200 °C'ye kadar

iglidur® V400, kaymalı yatak, mm - V400SM
iglidur® V400, kaymalı yatak, mm - V400SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® V400, kaymalı yatak, mm - V400SM
iglidur® V400, kaymalı yatak, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: VSM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® V400
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda mükemmel aşınma direnci
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
iglidur® V400 | Yumuşak şaftlar için, +200°C'ye kadar
Düşük nem emilimi ve çok iyi kimyasal direnç ile yumuşak miller ve +200°C'ye kadar sıcaklıklar için aşınmaya karşı yüksek dirençli rulmanlar.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Otomotiv
Havacılık
Ağır makine / Tesis inşaatı

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Yumuşak şaftlarda aşırı aşınma direnci gerektiğinde
  • 100°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Titreşimler ve kenar yükleri mevcut olduğunda
  • Rulmanın kimyasallara karşı dayanıklı olması gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?