iglidur® W360, kaymalı yatak, mm - W360SM

Genel amaçlı maraton koşucusu

iglidur® W360, kaymalı yatak, mm - W360SM
iglidur® W360, kaymalı yatak, mm - W360SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® W360, kaymalı yatak, mm - W360SM
iglidur® W360, kaymalı yatak, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: W360SM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® W360
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® W360 | Çok yönlü profile sahip dayanıklılık koşucusu
iglidur® W360 malzemesi mükemmel dayanıklılık özelliklerini yüksek sıcaklık direnci, düşük nem emilimi ve iyi fiyat/performans oranı ile birleştirerek dayanıklılık sektöründe gerçek bir çok yönlü üründür.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Otomotiv
Motosikletler & Scooterlar

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Orta yükler için aşınmaya karşı son derece dayanıklı bir kaymalı yatak gerektiğinde
  • Nem ile düzenli temas oluştuğunda
  • Sürekli çalışma sıcaklıkları +90°C'den yüksek olduğunda
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?