iglidur® X6, kaymalı yatak, mm - X6SM

iglidur® X'ten altı kadar daha uzun çalışır

iglidur® X6, kaymalı yatak, mm - X6SM
iglidur® X6, kaymalı yatak, mm - X6SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® X6, kaymalı yatak, mm - X6SM
iglidur® X6, kaymalı yatak, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: X6SM-0304-03
  • Malzeme: iglidur® X6
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Daha fazla iglidur® X6 parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda mükemmel aşınma direnci
  • Son derece yüksek hızlar için uygun
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • Elektriksel olarak iletken
iglidur® X6 | iglidur® X'e göre altı kata kadar daha uzun hizmet ömrü
Nano teknoloji sayesinde iglidur® X6, +100°C'nin ötesinde bile birçok pivot ve rotasyon uygulamasında yüksek performanslı iglidur® X rulmana göre altı kata kadar daha uzun hizmet ömrüne sahiptir.

Tipik uygulamalar

Akışkan teknolojisi
Cam endüstrisi
Gıda endüstrisi
Makine aletleri
Tekstil endüstrisi

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Sıcaklıklar +150°C'den yüksek olduğunda
  • Döner ve pivot uygulamalarda iglidur® X'in aşınma direnci yeterli olmadığında
  • Pres-fit iglidur® X üzerinde iyileştirilmesi gerektiğinde
  • Yüksek ortam direnci gerektiğinde
  • PTFE içermeyen bir rulman gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?