iglidur® C500, kaymalı yatak, mm - C500SM

Kimyasal maddelere ve 250°C'ye varan sıcaklıklara karşı yüksek direnç, aşınmaya dayanıklı

iglidur® C500, kaymalı yatak, mm - C500SM
iglidur® C500, kaymalı yatak, mm - C500SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® C500, kaymalı yatak, mm - C500SM
iglidur® C500, kaymalı yatak, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: C500SM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® C500
  • Biçim: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda mükemmel aşınma direnci
  • Yüksek hızlar için uygundur
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® C500 | Yüksek ortam ve sıcaklık direnci, +250°C'ye kadar, aşınmaya dayanıklı
iglidur® C500 +250°C'ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir ve ortama karşı son derece dayanıklıdır (hidrojen peroksit ile temizleme işlemlerindeki gibi), aşınmaya karşı dirençlidir ve düşük sürtünme katsayılarına sahiptir. Çeşitli özel tasarımlar için de uygundur. Renk, aşırı çevre etkileri altındaki kullanımı gösterir.

Tipik uygulamalar

Otomotiv
Cam endüstrisi
Gıda endüstrisi
Takım tezgahları
Ağır makine / Tesis yapımı

Çok daha fazla uygulamayı Endüstriyel çözümlersayfamızda bulabilirsiniz

 
Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek esnekliğe sahip, ortama son derece dayanıklı bir kaymalı yatak gerektiğinde
  • Yüksek aşınma direncine ve ortam direncine sahip bir kaymalı yatağa ihtiyaç duyduğunuzda
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?