iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM

V0 rating according to UL94, universal

iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM drawing
1 from 2
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GV0SM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® G V0 | UL94'e göre V0 sınıflandırması, üniversal

iglidur® GV0, normal sıcaklık aralığında evrensel kullanım için UL94'e göre V0 derecesine sahip ilk iglidur® malzemesidir ve bu nedenle yüksek yangın koruma gereksinimleri olan uygulamalar (araç içi, havacılık, bina teknolojisi vb.) için önceden belirlenmiştir. V0 derecesine sahip diğer tüm iglidur® malzemeleri yüksek sıcaklık segmentine aittir. Genel mekanik ve termal özellikler, çok yönlü iglidur® G ile büyük ölçüde karşılaştırılabilir.

Tipik uygulama alanları

  • Yolcu koltukları
  • Asansörler
  • Yürüyen merdivenler
  • Şalter dolapları
  • Menteşeler

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Normal çevre koşulları için UL94 V0 sınıfı bir malzeme gerektiğinde
  • Ekonomik bir UL94V0 sınıfı malzeme gerektiğinde

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Yüksek çalışma sıcaklıkları için UL94 V0 sınıfı bir malzeme gerektiğinde
  • Özel yangın standartlarına uymayan standart bir malzeme gerektiğinde
Unsure if it fits?
Sizin için ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Bize geri bildirim verin.
igus-icon-globeDil:Türkçe|Ülke:Türkiye

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.