iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM

The automotive standard for temperatures up to +200 °C

iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM drawing
1 from 2
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H4SM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Suitable for high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)

iglidur® H4 | +200°C'ye kadar sıcaklıklar için otomotiv standardı

iglidur® H4, yüksek yük taşıma kapasitesi, iyi aşınma direnci ve ekonomik yönler de ön planda olduğunda iyi sıcaklık direnci anlamına gelir. 200°C'ye kadar sıcaklıklar, 65MPa'ya kadar izin verilen yüzey basıncı, çok iyi kimyasal direnç, temel özelliklerden sadece birkaçıdır. Katı yağlayıcılar sürtünme katsayısını azaltır ve benzer şekilde çok uygun maliyetli iglidur® H2 ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde iyileştirilmiş olan aşınma direncini destekler.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • Otomotiv
  • Ambalaj endüstrisi

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Yakıtlar, yağlar vb. ile kullanım için
  • Yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Düşük sürtünme katsayıları için -40°C ila +200°C arasında yüksek sıcaklık direnci için
  • Yüksek kimyasal direnç için

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Su altında kullanım için
  • Düşük maliyetli evrensel bir malzeme arıyorsanız
  • Ağırlıklı olarak statik uygulamalar için sıcaklığa ve ortama dayanıklı bir malzeme arıyorsanız
Unsure if it fits?
Sizin için ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Bize geri bildirim verin.
igus-icon-globeDil:Türkçe|Ülke:Türkiye

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.