1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: HSD350SM-0608-06
- Malzeme: iglidur® HSD350
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
- Mükemmel sürtünme katsayıları
- Çok yüksek kimyasal madde direnci
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Buhar sterilizasyonu için uygun
iglidur® HSD350 | Düşük maliyetle ortama dayanıklı ve hijyenik
Yeni malzeme, olağanüstü bir fiyat/performans oranıyla, düzenli sterilizasyon da dahil olmak üzere hijyene önem verilen durumlarda sürekli kullanım sağlar.
Tipik uygulama alanları
Akışkan teknolojisi
Tıbbi teknoloji
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme zorunludur. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® rulmanları bastırarak takılan rulmanlardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle oturtulduktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Yeni malzeme, olağanüstü bir fiyat/performans oranıyla, düzenli sterilizasyon da dahil olmak üzere hijyene önem verilen durumlarda sürekli kullanım sağlar.
Tipik uygulama alanları
Akışkan teknolojisi
Tıbbi teknoloji
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme zorunludur. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® rulmanları bastırarak takılan rulmanlardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle oturtulduktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?