iglidur® J260, kaymalı yatak, mm - J260SM

Plastik miller için ideal

iglidur® J260, kaymalı yatak, mm - J260SM
iglidur® J260, kaymalı yatak, mm - J260SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J260, kaymalı yatak, mm - J260SM
iglidur® J260, kaymalı yatak, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: J260SM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® J260
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Daha fazla iglidur® J260 parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Düşük nem emilimi
iglidur® J260 | Plastik miller için ideal
iglidur® J260 malzemesi, özellikle plastik millerle birlikte kullanıldığında, en yüksek hizmet ömrünün ve sürtünme katsayılarının gerekli olduğu durumlarda kendini defalarca kanıtlamaktadır! iglidur® J260, mükemmel aşınma özelliklerine sahip bir maraton koşucusu olan iglidur® J'ye benzer; +120°C'lik üst uzun vadeli uygulama sıcaklığı daha fazla rezerv sunar.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Takım tezgahları
Robotik

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Polimer şaftlar kullanıldığında
  • iglidur® J'nin sıcaklık dayanımı yeterli olmadığında
  • Düşük sürtünme katsayısına sahip bir yatak gerektiğinde
  • Orta yüklerde yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • İyi sıvı ortam direnci gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?